23020.0146 - T-uramutterit
Pitkä

Nämä “extended”-tyyppiset T-uramutterit ovat standardin DIN 508 mukaiseen verrattuna pitempiä ja sopivat erityisen hyvin ristiloveen.

Tämä artikkeli 23020.0146 - T-uramutterit Pitkä / (T-uramitta: 14 mm, d: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-ura­mut­te­rit Pitkä (EH 23020.)

T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23020.0146
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 91 g
T-uramutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23020.0146
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."