23010.0182 - T-uramutterit
DIN 508

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

Tämä artikkeli 23010.0182 - T-uramutterit DIN 508 / (T-uramitta: 18 mm, d: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-ura­mut­te­rit DIN 508 (EH 23010.)

Ma­te­ri­aa­li
T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23010.0182
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • T-uriin DIN 650: 18 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 128 kN
  • Paino: 68 g
T-uramutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Asennus

T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23010.0182
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."