23010.0144 - T-uramutterit
DIN 508

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

Tämä artikkeli 23010.0144 - T-uramutterit DIN 508 / (T-uramitta: 14 mm, d: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-ura­mut­te­rit DIN 508 (EH 23010.)

Ma­te­ri­aa­li
T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23010.0144 1)
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T-uriin DIN 650: 14 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 46 kN
  • Paino: 38 g
T-uramutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Asennus

T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23010.0144
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."