T-ura­mut­te­rit DIN 508, Aihio

EH 23010.

Nämä puolittain viimeistellyt T-uramutterit valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

Valintasi johti 22 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
T-ura­mit­ta [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
23010.0060
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 4,4 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23010.0080
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 10 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23010.0100
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 17 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23010.0120
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 27 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23010.0140
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 46 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
23010.0160 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Paino: 68 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23010.0180
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Paino: 95 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
23010.0200 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Paino: 149 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
23010.0220
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Paino: 210 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23010.0240 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Paino: 300 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23010.0280
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Paino: 430 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23010.0320 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Paino: 580 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
23010.0360
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Paino: 800 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
23010.0420
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Paino: 1250 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23010.0480
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Paino: 1900 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
23010.0540
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Paino: 3141 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23010.0720
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Ruostumaton teräs
  • T-uramitta: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 10 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23010.0730
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Ruostumaton teräs
  • T-uramitta: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 17 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23010.0740
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Ruostumaton teräs
  • T-uramitta: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Paino: 27 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23010.0750
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Ruostumaton teräs
  • T-uramitta: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Paino: 46 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
23010.0760 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Ruostumaton teräs
  • T-uramitta: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Paino: 68 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23010.0780
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Ruostumaton teräs
  • T-uramitta: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Paino: 95 g
show article view
T-uramutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, kirkas
  • Ruostumaton teräs 1.4301
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23010. T-uramutterit – DIN 508, Aihio
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."