Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, matala rakenne, koko d=44

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Kiinnittimellä on seuraavat edut:

  • Nopea kiinnitys käsin kiristysruuvilla tai säädettävällä epäkeskokiinnittimellä
  • Työkappaleen kevyt ja nopea vaihto kääntämällä kiinnitysleuka vasemmalle tai oikealle.
  • Matala rakenne, siksi kiinnitys vaatii vähemmän tilaa.
  • Helposti sovitettavissa korkeammille kappaleille korotussylintereiden avulla.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
Kuva
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
with double eccentric levers
Kuva:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0034
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • with double eccentric levers – Kuva 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 1022 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0035
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiristysmomentti max.: 30 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 708 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voi kasvattaa korotussylintereillä EH 23310. ja aluslevyillä EH 1107. ja EH 1108. .

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, matala rakenne, koko d=44
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."