Pystykiinnittimet työnnettävällä kiinnitysvarrella sopivat mm. kohteisiin, jossa kääntöliikkeet eivät työkappaleesta johtuen ole mahdollisia.
Kiinnittimen edut:
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
Tämä artikkeli 23310.0084 - Pystykiinnittimet Työnnettävä, koko 40 / kiristysruuvilla (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pystykiinnittimet Työnnettävä, koko 40 (EH 23310.)
Kiinnitysrauta
Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1107 ja EH 1108 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.
Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."