Kompakti kiinnityselementti veto- ja puristuskiinnitykseen; muunnetaan puristusholkkia kääntämällä. Nopea iskunpituus on 10 mm. 2 mm kiinnitysmatkalla kiinnityselementti on itselukittuva. Suurin mahdollinen kiristysvoima on 4,9 kN.
Tämä artikkeli 23260.0003 - "Actima"- kiinnittimet / Oikea veto () on seuraavan artikkeliryhmän tuote "Actima"- kiinnittimet (EH 23260.)
Runko
Holkki
Pallonuppi
Lisäosat
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."