Paikoittava lukitustappi mahdollistaa työkappaleiden, levyjen ja jigien nopean kiinnittämisen, lukitsemisen, säätämisen, vaihdon ja varmistamisen ym.
Tämä artikkeli 23111.0130 - Nollapistekiinnitystapit / (d1 -0,02 -0,05: 30 mm, l1 +0,6: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Nollapistekiinnitystapit (EH 23111.)
Kiristämällä kiinnitysruuvia paikoittava kiinnitystappi paikoittuu ja kiinnittyy neljällä kuulalla paikoitusholkkiin. Kiinnitysruuvia voidaan käyttää manuaalisesti vaihtoehtoisesti irrotettavalla kahvalla (til.no. 23111.0900/.0902) tai kuusiokoloavaimella.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."