These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction.
Tämä artikkeli 23111.0834 - Holkit Kiinnitystapeille / Uiva (d1 +0,2: 16,8 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Holkit Kiinnitystapeille (EH 23111.)
Uiva holkki on merkitty uralla jolla se voidaan erottaa muista.
Kaksi keskittävää holkkia sekä kaksi uivaa holkkia asennetaan levyyn joka halutaan kiinnittää mahdollisimman nopeasti ja toistotarkasti.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."