23090.0030 - Pidennys­mutterit
(korkeus 3 d)

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

Tämä artikkeli 23090.0030 - Pidennys­mutterit (korkeus 3 d) / (d: M30) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pidennys­mutterit (korkeus 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
Tuote-Nro.:
23090.0030
Asiakirjat
Pidennysmutterit
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • Paino: 819 g
Pidennysmutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23090.0030
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."