23090.0006 - Pidennys­mutterit
(korkeus 3 d)

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

Tämä artikkeli 23090.0006 - Pidennys­mutterit (korkeus 3 d) / (d: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pidennys­mutterit (korkeus 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23090.0006
Asiakirjat
Pidennysmutterit
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • Paino: 8,7 g
Pidennysmutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23090.0006
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."