23700.0216 - Välielementit
tukinastalla

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Tuote-Nro.:
23700.0216
Asiakirjat
Välielementit
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Paino: 1331 g
Välielementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, mustattu

Kulutusosat

  • Nuorrutusteräs

Vetotanko

  • Erikoisteräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23700.0216
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kiinnitys­rauta­elementit
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."