23700.0212 - Välielementit
tukinastalla

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
92 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
38 – 53 mm
Tuote-Nro.:
23700.0212
Asiakirjat
Välielementit
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 92 mm
  • g: M12
  • h1: 38 mm – 53 mm
  • h2: 25 mm
  • i: 39,5 mm
  • k: 28 mm
  • l: 40 mm
  • Paino: 733 g
Välielementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, mustattu

Kulutusosat

  • Nuorrutusteräs

Vetotanko

  • Erikoisteräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23700.0212
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kiinnitys­rauta­elementit
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."