23700.0412 - Peruselementit
kääntyvät

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Tuote-Nro.:
23700.0412
Asiakirjat
Peruselementit
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Paino: 758 g
Peruselementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, mustattu

Kulutusosat

  • Nuorrutusteräs

Vetotanko

  • Erikoisteräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23700.0412
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kiinnitys­rauta­elementit
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."