Tukijousia käytetään kiinnitysrautojen yhteydessä.
Tämä artikkeli 23200.0010 - Tukijousi kiinnitysraudoille / (d1: 8,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukijousi kiinnitysraudoille (EH 23200.)
Pyälletty ruuvi
Renkaat
Jousi
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."