Tämä standardin DIN 6314 B mukainen kiinnitin (kiinnityskynsi) on olaketyyppinen (porrastettu) , ja sitä käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.
Tämä artikkeli 23160.0113 - Kiinnitysraudat porrastetut / (Nimellismitta b1: 13 mm, l: 115 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat porrastetut (EH 23160.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."