23150.0009 - Kiinnitysraudat
DIN 6315 B haarukkamuoto

Tätä standardin DIN 6314 mukaista haarukkatyyppistä kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Tämä artikkeli 23150.0009 - Kiinnitysraudat DIN 6315 B haarukkamuoto / (Nimellismitta b1: 9 mm, l1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat DIN 6315 B haarukkamuoto (EH 23150.)

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Ruu­veil­le [tuuma]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M8
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/16 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0009
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • l1: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 4 mm
  • Ruuveille: M8
  • Ruuveille: 5/16 tuuma
  • Paino: 141 g
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, maalattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23150.0009
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."