Painin ja vastakappale ovat liitetty kiinnitysrautaan ja näin ne eivät pääse katoamaan. Tästä syystä kiinnitin on nopeasti valmis käyttöön. Kiinnitin on varustettu kahdella nokalla ja voidaan kääntää toisinpäin riippuen käyttökohteesta.
Tämä artikkeli 23185.0013 - Kiinnitysraudat hammastetut, säädettävällä vastakappaleella / (Nimellismitta d1: 13 mm, h1: 0 mm – 55 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat hammastetut, säädettävällä vastakappaleella (EH 23185.)
Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.).
T-uraruuveja DIN 787 (EH 23030.) tai vaihtoehtoisesti vaarnaruuveja DIN 6379 (EH 23040.) voidaan käyttää kiinnitykseen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."