Trapetsikierre on itsepitävä, karan päässä varmistin. Pitimien avulla ruuvituet voidaan kiinnittää niin, että ne pysyvät paikallaan työkappaleen vaihdon aikana. Niiden avulla ruuvitukien kiinnittäminen myös pystysuuntaiselle kiinnityspinnalle on mahdollista. Ruuvitukia käytetään usein työkappaleiden alatukina. Keinuvasteiden käyttö varmistaa tällöin tuen kaltevalle pinnalle. Keskityslevyn käyttäminen välikappaleena mahdollistaa useampien 52, 70 ja 100 kokoisten ruuvitukien asettamisen päällekkäin.
Tämä artikkeli 23470.0007 - Ruuvituet / ruuvituki (l2 Kiinnityskorkeus max.: 70 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ruuvituet (EH 23470.)
Hatut
Pidikkeet
Ruuvituet
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."