The centering clamping mandrels, cylindrical are ideal for use in fixture construction. They enable workpieces to be clamped with a hole on their inside diameter and therefore without interfering clamping edges. The centering clamping mandrels can be mounted on grid and fixture plates, for example, by pressing them into bores or screwing them into threads.
They enable exact positioning, offer precise repeat accuracy and achieve high holding forces when clamping parts with holes. The centring clamping mandrels offer the possibility of fixing complex workpieces without external clamping elements to enable these components to be machined on 5 sides.
The centering clamping mandrels, cylindrical have the following characteristics:
Tämä artikkeli 23340.0512 - Keskittävät kiinnitystuurnat lieriömäinen / press-fit (d1: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Keskittävät kiinnitystuurnat lieriömäinen (EH 23340.)
Holkki
Kiristysruuvi
The centering clamping mandrel can be adjusted to the respective diameter by turning or milling.
Picture 1 - Mounting in bore hole or socket.
Thread for clamping screw required.
Picture 2 – Mounting in thread.
Clamping screw for the mounting.
Remove from body.
Srew-in centering clamping elements and tighten using the wrench size (WS2).
It is operated using the conical clamping screw (WS1). This expands the body by up to 0.7 mm.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."