Kompakti palloaluslaatta-kartiokuppi on kiinteästi yhteen liitetty palloaluslaatan ja kartiokupin muodostama yksikkö, jonka etuja sekä ominaisuuksia ovat:
Tämä artikkeli 23050.0566 - Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit kompakti malli DIN 6319 mukaan / (d1 H13: 17 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit kompakti malli DIN 6319 mukaan (EH 23050.)
Kartiokuppi
Aseteltava aluslaatta
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."