23061.2405 - Aluslaatat

Voidaan käyttää mm. EH 23310. pystykiinnittimien kiinnityskorkeuden kasvattamiseen. 

Tämä artikkeli 23061.2405 - Aluslaatat / (d1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alus­laa­tat (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
23061.2405
Asiakirjat
Aluslaatat
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • Ruuveille: M24
  • Paino: 89 g
Aluslaatat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23061.2405
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."