Molemminpuolinen kiinnitysmahdollisuus.
Tämä artikkeli 23380.0012 - Molemminpuolinen epäkeskovipu akselitapilla / (Poraus: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Molemminpuolinen epäkeskovipu akselitapilla (EH 23380.)
Fulcrum Pin
Vipu
Varmistinrengas
Voidaan käyttää yhdessä DIN 444 mukaisen M12 (EH 22980.) silmäruuvin kanssa.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."