Epä­kes­ko­kiin­nit­ti­met

EH 23270.

Epäkesko kynsikiinnittimet ovat erityisen sopivia aihioiden kiinnittämiseen, esim. polttoleikkeet, valukappaleet ja takeet.

Valintasi johti 3 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,6 mm
h1 [mm]:
6,4 mm
s [mm]:
1,6 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
23270.0210
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M10
  • d2: 20,6 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 16 mm
  • s: 1,6 mm
  • A: 10,3 mm
  • AV: 7 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 9 kN
  • Kiristysmomentti max.: 26 Nm
  • Paino: 23 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
17,8 kN
Tuote-Nro.:
23270.0212
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M12
  • d2: 25,4 mm
  • h1: 9,6 mm
  • h2: 22,5 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 17,8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 88 Nm
  • Paino: 41 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30,1 mm
h1 [mm]:
12,7 mm
s [mm]:
2,5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
26,7 kN
Tuote-Nro.:
23270.0216
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M16
  • d2: 30,1 mm
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 26,8 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • AV: 12 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 26,7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 135 Nm
  • Paino: 92 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet

Materiaali

Epäkeskoruuvi

  • Teräs

Holkki

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23270. Epäkeskokiinnittimet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."