Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.
Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.
Tämä artikkeli 23390.0230 - Epäkesko Pikalukitusvipu Ruuvilla / Ruuvilla (l: 63 mm, d2: M5) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkesko Pikalukitusvipu Ruuvilla (EH 23390.)
Tukilevy
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Säätömutteri
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."