Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.
Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.
Tämä artikkeli 23390.0125 - Epäkesko Pikalukitusvipu Ruuvilla / Ruuvilla, säädettävä (l: 82 mm, d2: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkesko Pikalukitusvipu Ruuvilla (EH 23390.)
Tukilevy
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Säätömutteri
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."