23400.0085 - Akselitapit

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Tuote-Nro.:
23400.0085
Asiakirjat
Akselitapit
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Paino: 12 g
Akselitapit

Materiaali

Fulcrum Pin

  • Ruostumaton teräs 1.4021, karkaistu

Varmistinrengas

  • Ruostumaton teräs 1.4310

Viittaukset

Soveltuu epäkeskovivulle EH 23390. ja vastaavaan käyttöön.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23400.0085
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."