23341.0530 - Akselikiinnittimet

Akselinkiinnittimiä käytetään kiinnittämään pyöreitä työkappaleita, kuten esim. putkia, tankoja, akseleita radiaalisesti ja aksiaalisesti. 

Tämä artikkeli 23341.0530 - Akselikiinnittimet / (d1 h11: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ak­se­li­kiin­nit­ti­met (EH 23341.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti - max. [Nm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max. [mm]:
81 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti max. [Nm]:
206 Nm
Tuote-Nro.:
23341.0530
Asiakirjat
Akselikiinnittimet
  • Ruostumaton teräs
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • AV: 14 mm
  • Kiristysmomentti max.: 206 Nm
  • Kiinnitysporaus Navan reikä D1 H7: 30 mm
  • Kiinnitysporaus Varren halkaisija D2: 60 mm – 125 mm
  • Kiinnitysporaus L1 +0,2: 7,9 mm
  • Paino: 344 g
Akselikiinnittimet
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
erikoiskuusiokoloavain
AV: 14 mm
d: M10 mm
Tuote-Nro.:
23341.1030
Asennustyökalu
  • erikoiskuusiokoloavain
  • AV: 14 mm
  • d: M10
  • Paino: 250 g

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Kiristysruuvi

  • Teräs, sinkitty
  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Kierre d3 pitää asennustyökalun paikoillaan (valinnainen).

Asennus

  1. Avaa kiinnitysleuat kiinnitettävän kappaleen halkaisijaa vastaavaksi.
  2. Laita akselikiinnitin reikään käyttäen asennustyökalua.
  3. Aseta ja kohdista akseli.
  4. Kiinnitä käyttäen kiinnitysruuvia AV (tarkkaile kiristysmomenttia).
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23341.0530
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."