24710.0402 - Vääntömomenttinuppi

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.

Sormimutteria/sormiruuvia muistuttava kahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa vääntömomentin rajoittamisen kiristettäessä. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.

Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy sormimutterin/sormimutterin moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Tämä artikkeli 24710.0402 - Vääntömomenttinuppi / Ruuvilla (d1: 42 mm, d3: M8, l: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vään­tö­mo­ment­ti­nup­pi (EH 24710.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% - max. [Nm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0402
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 123 g
Vääntömomenttinuppi

Materiaali

Hattu

  • Thermoplastic PA 6, vaalean harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Momentti mekanismi

  • Teräs, karkaistu

Kahva

  • Alumiini, musta eloksoitu

Sisäosa

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24710.0402
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."