Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.
Sormimutteria/sormiruuvia muistuttava kahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa vääntömomentin rajoittamisen kiristettäessä. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.
Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy sormimutterin/sormimutterin moderniin ja ergonomiseen tyyliin.
Tämä artikkeli 24710.0302 - Vääntömomenttinuppi / Ruuvilla (d1: 34 mm, d3: M5, l: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vääntömomenttinuppi (EH 24710.)
Hattu
Momentti mekanismi
Kahva
Sisäosa
Ruuvi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."