Kol­mi­loh­koi­set vään­tö­mo­ment­ti­kah­vat

EH 24711.

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.

Kolmilohkoinen vääntömomenttikahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa kiristysmomentin rajoittamisen. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.

Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy kolmilohkoisen kahvan moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Valintasi johti 108 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0400
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 116 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0401
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 117 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0402
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 118 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0403
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 119 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0404
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 120 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0405
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 121 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0406
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 82 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0407
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 83 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0408
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 83 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0409
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 128 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0410
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 127 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0411
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 128 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0412
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 130 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0413
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 131 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0414
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 132 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0415
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 122 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0416
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 123 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0417
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 124 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0418
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 125 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0419
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 126 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0420
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 127 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0421
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 129 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0422
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 130 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0423
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 131 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat

Materiaali

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Momentti mekanismi

  • Teräs, karkaistu

Kahva

  • Kestomuovi PA-HP, lasikuitulujitteinen, musta, matta

Sisäosa

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24711. Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."