Tuotesuodatin
Valintasi johti 60 osumiin
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä, Ruostumaton teräs
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 177 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 606 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä, Ruostumaton teräs
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 217 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 708 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä, Ruostumaton teräs
b: 26 mm
l1 ±0,25: 300 mm
l2 : 317 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 986 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä, Ruostumaton teräs
b: 26 mm
l1 ±0,25: 400 mm
l2 : 417 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 1259 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä, Ruostumaton teräs
b: 26 mm
l1 ±0,25: 500 mm
l2 : 517 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 1519 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Lisätietoja
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely, ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 125 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Paino: 274 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Lisätietoja
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely, ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 141 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Paino: 309 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Lisätietoja
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely, ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 173 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Paino: 362 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Lisätietoja
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely, ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
b: 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 213 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Paino: 420 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Lisätietoja
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely, ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 145 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 518 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Lisätietoja
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely, ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 177 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 603 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Lisätietoja
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely, ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 217 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Paino: 711 g
show article view
Materiaali
Kahva
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
ruostumaton teräs, kiillotettu, kiiltävä metallinen viimeistely
Asennus
Asennus kääntöpuolelta.
Tuotesivu EH 24300. U-kahvat
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."