24300.0342 - U-kahvat

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Tämä artikkeli 24300.0342 - U-kahvat / Alumiini, musta (b: 26 mm, l1 ±0,25: 117 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat (EH 24300.)

Malli
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Alumiini, musta
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24300.0342
Asiakirjat
U-kahvat
  • Alumiini, musta, Alumiini Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 134 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Paino: 166 g
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005

Asennus

Asennus kääntöpuolelta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24300.0342
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."