24510.0720 - Tommy­mutterit
DIN 6307 irrallisella tapilla

Tässä mallissa on siirrettävä tappi, paikallaan pito jousella.

Tämä artikkeli 24510.0720 - Tommy­mutterit DIN 6307 irrallisella tapilla / (d1: M20) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tommy­mutterit DIN 6307 irrallisella tapilla (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Tuote-Nro.:
24510.0720
Asiakirjat
Tommymutterit
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Paino: 582 g
Tommymutterit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24510.0720
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."