Täh­ti­nu­pit ruostumaton teräs

EH 24690.

Rakenne ilman likareunusta. Soveltuu kaikille sellaisille käyttöalueille, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat (esim. elintarviketeollisuus).

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24690.0643
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • d2 h7: 8 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 131 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24690.0653
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2 h7: 10 mm
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 223 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24690.0663
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
  • d1: 60 mm
  • d2 h7: 12 mm
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 388 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierteellä, väljennetty
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24690.0644
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierteellä, väljennetty – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • Paino: 140 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierteellä, väljennetty
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24690.0654
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierteellä, väljennetty – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t2: 16 mm
  • Paino: 216 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
kierteellä, väljennetty
Kuva:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24690.0664
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierteellä, väljennetty – Kuva 2
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t2: 20 mm
  • Paino: 362 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24690.0645
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M6
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 134 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24690.0646
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 132 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24690.0655
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 226 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24690.0656
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 270 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24690.0665
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 395 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24690.0666
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 384 g
show article view
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24690. Tähtinupit – ruostumaton teräs
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."