These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.
Tämä artikkeli 24741.0160 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6336, ruostumaton teräs A4 (EH 24741.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."