24740.1209 - Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
DIN 6336, muovia

Ruuvi
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ruuvi:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
24740.1209
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Muoto L, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 73 g
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • DIN 7708 - kestomuovi (PF 31), musta (RAL 9005)

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs A2

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat pituudet tai kierreosat messingistä / ruostumattomasta teräksestä, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24740.1209
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."