24750.0037 - Tähtinupit
muovi

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24750.0037
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,7 g
Tähtinupit

Materiaali

Hattu

  • Kestomuovi (PA), oranssi RAL 2004

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005

Kierreholkki

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24750.0037
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."