24670.1263 - Tähtinupit
DIN 6336, muovia

Malli
Holk­ki
d1 [mm]
d4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierreholkilla, muoto K
Holk­ki:
Ruostumaton teräs A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24670.1263
Asiakirjat
Tähtinupit
  • kierreholkilla, muoto K, Ruostumaton teräs
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 83 g
Tähtinupit

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs A2

Kahva

  • DIN 7708 - kestomuovi (PF 31), musta (RAL 9005)
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24670.1263
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."