Täh­ti­nu­pit DIN 6336, kevytmetallia

EH 24660.

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Valintasi johti 28 osumiin

Malli
Kuva
Pinta
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0040
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Paino: 36 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0050
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0063
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Paino: 128 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0080
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Paino: 245 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0240
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0250
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 63 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0263
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Paino: 117 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0280
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Paino: 223 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24660.0340
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24660.0350
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24660.0363
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24660.0380
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24660.0440
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24660.0450
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 63 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24660.0463
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Paino: 118 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
Pinta:
Kiillottamaton
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24660.0480
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Paino: 227 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0640
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0650
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 63 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0663
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Paino: 117 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24660.0680
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Paino: 223 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24660.0740
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24660.0750
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24660.0763
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
Pinta:
Kiillotettu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24660.0780
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24660. Tähtinupit – DIN 6336, kevytmetallia
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."