Täh­ti­nu­pit DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu

EH 24661.

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24661.0032
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Paino: 56 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24661.0040
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Paino: 85 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24661.0050
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Paino: 181 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24661.0063
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Paino: 319 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24661.0332
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Paino: 52 g
  • t2: 10 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24661.0340
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 75 g
  • t2: 13 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24661.0350
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 149 g
  • t2: 16 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24661.0363
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 279 g
  • t2: 20 mm
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24661.0432
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 53 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24661.0440
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Paino: 77 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24661.0450
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 158 g
show article view
Tähtinupit
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24661.0463
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Paino: 296 g
show article view
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24661. Tähtinupit – DIN 6336 Ruostumaton teräs painevalettu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."