24520.0022 - Sorminupit

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
uritettu
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24520.0022
Asiakirjat
Sorminupit
  • uritettu – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Paino: 26 g
Sorminupit

Materiaali

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24520.0022
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."