24561.0225 - Pallonupit
metalliset, kuten DIN 319

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24561.0225
Asiakirjat
Pallonupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Paino: 58 g
Pallonupit

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Huomioi

Täydentää DIN 319 muoto C metallisilla vaihtoehdoilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24561.0225
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."