Standardin DIN 319 mukaiset pallonupit ovat saumattomia ja kiillotettuja.
Tämä artikkeli 24560.0125 - Pallonupit DIN 319 / kierreholkilla, muoto E (d1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pallonupit DIN 319 (EH 24560.)
Holkki
Kuula
Asennusohje muoto M: työnnetään keveillä iskuilla paikalleen; pysyy ilman liimausta. Sovite h9 vastakappaleelle riittävä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."