24550.0011 - Kartionupit

d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24550.0011
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 7,4 g
Kartionupit

Materiaali

  • Kestomuovi PF 31, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24550.0011
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."