24820.0004 - Sormimutterit
muovi

Ma­te­ri­aa­li
Holk­ki
d1 [mm]
d4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24820.0004
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 4,5 g
Sormimutterit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, galvanoitu

Kahva

  • Kestomuovi (PA), muovi musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24820.0004
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."