24480.0208 - Sormimutterit
DIN 6303

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24480.0208
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Paino: 46 g
Sormimutterit

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Asennus

Muoto B: Läpiporauksen jälkeen lukitustapin reikä täytyy sijaita toleranssialueella H7.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24480.0208
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."