24480.0112 - Sormimutterit
DIN 6303

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24480.0112
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Esiporattu: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Paino: 121 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 4,0 m6 x 32
Sormimutterit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Asennus

Muoto B: Läpiporauksen jälkeen lukitustapin reikä täytyy sijaita toleranssialueella H7.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24480.0112
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."