24770.0119 - Litteät sormiruuvit
DIN 653

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta ja kierre ulottuu nuppiin asti (DIN-kuvaus A).

Tämä artikkeli 24770.0119 - Litteät sormiruuvit DIN 653 / (d1: M5, l: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lit­teät sor­mi­ruu­vit DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24770.0119
Asiakirjat
Litteät sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Paino: 12 g
Litteät sormiruuvit

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24770.0119
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."