24790.0136 - Kaulukselliset Sormiruuvit
DIN 464

Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta.

Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa.

Tämä artikkeli 24790.0136 - Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kau­luk­sel­li­set Sor­mi­ruu­vit DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24790.0136
Asiakirjat
Kaulukselliset Sormiruuvit
  • Teräs
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Paino: 28 g
Kaulukselliset Sormiruuvit

Materiaali

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24790.0136
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."